- 品番:
- SK 3318610
- 仕様
- 省スペースかつモジュール式構造の冷却用コンポーネント
液体用ポンプ
- メリット
- マイコン制御による正確な温度コントロール
- アラーム出力用無電位接点
- 周波数マルチ対応なので国際的
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
配線済みユニット本体
機能図および配線図を含む多言語ドキュメンテーション
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 44 (電気系統)
- 総冷却能力 Tw10 / Tu32
- 冷却能力 Tw10 Tu32 / 50 Hz: 0.8 kW
冷却能力 Tw10 Tu32 / 60 Hz: 0.9 kW
- 総冷却能力 Tw18 / Tu32
- 冷却能力 Tw18 Tu32 / 50 Hz: 1 kW
冷却能力 Tw18 Tu32 / 60 Hz: 1.1 kW
- 総冷却能力 (DIN EN 14511 に準拠) Tw18 / Tu35
- 冷却能力 Tw18 Tu35 / 50 Hz: 1.1 kW
冷却能力 Tw18 Tu35 / 60 Hz: 1.51 kW
- 風量 (無障害フロー)
- 50 Hz の場合: 900 m³/h
60 Hz の場合: 900 m³/h
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 400 mm
奥行: 455 mm
- 温度制御
- マイクロコントローラー制御 (工場出荷時の設定 +20 °C)
- 動作温度範囲
- 10 °C...43 °C
- 使用温度範囲 (冷却媒体)
- 10 °C: 30 °C
- 温度ヒステリシス
- ± 2 K
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R-513A
量: 0.975 kg
地球温暖化係数 (GWP): 631
CO₂ 同等 (CO₂e): 0.61 t
- ポンプ圧力
- 50 Hz の場合: 2.5 バール
- 流量 (冷却媒体)
- 50 Hz の場合: 3.5 l/min
60 Hz の場合: 6 l/min
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 0.64 kW
60 Hz の場合: 0.79 kW
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 5.1 A
60 Hz の場合: 5.6 A
- エネルギー消費効率 (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 1.7
- 水循環経路
- 密閉性無し
- 水配管接続
- G ½ インチめねじ
- 冷却回路数
- 1
- タンク
- 材質: プラスチック製 PP
量: 2.5 l
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 48 kg
- 総質量
- 53 kg
- 関税率番号
- 84186900
- EAN
- 4028177351141
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 製品説明
-
SK Chiller TopTherm, Stand alone, open, 1.1/1.51 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 600 x 400 x 430 mm