チラー トップサーム 1 ~ 4 kW

品番: SK 3319600

ルーフ型ないしスタンドアローン型トップサーム チラーは、フレキシブルでコンパクトです。これらは、水冷式熱交換器などへ送る、冷却水の経済的な中央冷却を可能にします。ナノコーティングの凝縮器は、標準仕様です。

品番:
SK 3319600
仕様
省スペースかつモジュール式構造の冷却用コンポーネント
液体用ポンプ
メリット
マイコン制御による正確な温度コントロール
アラーム出力用無電位接点
周波数マルチ対応なので国際的
塗装色
RAL 7035
同梱品
疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
配線済みユニット本体
機能図および配線図を含む多言語ドキュメンテーション
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 44 (電気系統)
総冷却能力 Tw10 / Tu32
冷却能力 Tw10 Tu32 / 50 Hz: 1.2 kW
冷却能力 Tw10 Tu32 / 60 Hz: 1.3 kW
総冷却能力 Tw18 / Tu32
冷却能力 Tw18 Tu32 / 50 Hz: 1.5 kW
冷却能力 Tw18 Tu32 / 60 Hz: 1.7 kW
風量 (無障害フロー)
50 Hz の場合: 900 ft³/min
60 Hz の場合: 900 ft³/min
定格電圧
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 400 mm
奥行: 430 mm
温度制御
マイクロコントローラー制御 (工場出荷時の設定 +20 °C)
動作温度範囲
10 °C...43 °C
使用温度範囲 (冷却媒体)
10 °C...30 °C
温度ヒステリシス
± 2 K
冷媒/冷却剤
冷媒: R134a
量: 0.975 kg
地球温暖化係数 (GWP): 1,430
CO₂ 同等 (CO₂e): 1.39 t
定格出力 Pel
50 Hz の場合: 0.86 kW
60 Hz の場合: 0.99 kW
定格電流 最大
50 Hz の場合: 5.7 A
60 Hz の場合: 5.6 A
水循環経路
密閉型
水配管接続
G ½ インチめねじ
冷却回路数
1
1パック
1 個
純質量
51 kg
総質量
55 kg
関税率番号
84186900
EAN
4028177351158
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
製品説明
SK Chiller TopTherm, standalone, pressure-sealed, 1.5/1.7 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 600 x 400 x 430 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
その他の技術情報
マニュアル – R134a
データシート
Safety data sheet refrigerant – R-513A
詳細技術情報