VX25 トップサーム チラー 8 - 20 kW

品番: SK 3335930

VX25 トップサーム チラーは小型で、様々な用途に使用できます。チラーとエンクロージャーは完璧に調和します。最小限の設置面積、効率の向上、そして、量産品であるため短納期を実現。

品番:
SK 3335930
製品説明
VX25 トップサーム チラーは小型で、様々な用途に使用できます。チラーとエンクロージャーは完璧に調和します。最小限の設置面積、効率の向上、そして、量産品であるため短納期を実現。
メリット
4つの出力クラス (冷却能力) に対し、エンクロージャーサイズは1つ
CO₂ フットプリントを最大 35% 削減
マイクロチャンネル技術の応用による冷媒量の削減
遠隔監視 (モニタリング) 機能は、ベーシックユニットにも搭載されています
統合された安全機能により、安全性を強化
わずかなスペースで設置可能
充実したサービス
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
配線済みユニット一式、サイドパネルおよびドア付き
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 44 (電気系統)
総冷却能力 (DIN EN 14511 に準拠) Tw18 / Tu35
冷却能力 Tw18 Tu35 / 50 Hz: 7.8 kW
冷却能力 Tw18 Tu35 / 60 Hz: 8.4 kW
風量 (無障害フロー)
50 Hz の場合: 6,000 m³/h
60 Hz の場合: 7,200 m³/h
定格電圧
400 V、三相、50 Hz
460 V、三相、60 Hz
寸法:
幅: 808 mm
高さ: 2,238 mm
奥行: 608 mm
注記:
定期的な気密試験は法的に定められてはいません。
騒音レベル
74.8 dB(A)
温度制御
e コントローラー (工場出荷時の設定 +18 °C)
動作温度範囲
10 °C...43 °C
使用温度範囲 (冷却媒体)
10 °C: 25 °C
温度ヒステリシス
± 1 K
冷媒/冷却剤
冷媒: R-513A
量: 1.6 kg
地球温暖化係数 (GWP): 631
CO₂ 同等 (CO₂e): 1.01 t
ポンプ圧力
50 Hz の場合: 2.7 バール
60 Hz の場合: 4 バール
消費電力、冷却媒体用ポンプ 50/60 Hz
0.67 / 1.06 kW
流量 (冷却媒体)
50 Hz の場合: 23 l/min
60 Hz の場合: 25 l/min
定格出力 Pel
50 Hz の場合: 4.72 kW
60 Hz の場合: 6.2 kW
定格電流 最大
50 Hz の場合: 9.2 A
60 Hz の場合: 9.5 A
エネルギー消費効率 (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2.3
水配管接続
R 1" インチめねじ
冷却回路数
1
タンク
材質: プラスチック製 PP
量: 75 l
動作質量
345 kg
1パック
1 個
純質量
245 kg
総質量
253 kg
関税率番号
84186900
EAN
4028177953451
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
製品説明
SK トップサーム チラー、VX25 エンクロージャー内蔵型、7.8/8.4 kW、400~460 V、三相、50/60 Hz、幅x高さx奥行:808x2238x608 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
Declaration of conformity - F-gas regulation
資料
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
その他の技術情報
マニュアル
マニュアル – R-513A
データシート
Safety data sheet refrigerant – R-513A