- 品番:
- SK 3335960
- 製品説明
- VX25 トップサーム チラーは小型で、様々な用途に使用できます。チラーとエンクロージャーは完璧に調和します。最小限の設置面積、効率の向上、そして、量産品であるため短納期を実現。
- メリット
- 4つの出力クラス (冷却能力) に対し、エンクロージャーサイズは1つ
- CO₂ フットプリントを最大 35% 削減
- マイクロチャンネル技術の応用による冷媒量の削減
- 遠隔監視 (モニタリング) 機能は、ベーシックユニットにも搭載されています
- 統合された安全機能により、安全性を強化
- わずかなスペースで設置可能
- 充実したサービス
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 配線済みユニット一式、サイドパネルおよびドア付き
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 44 (電気系統)
- 総冷却能力 (DIN EN 14511 に準拠) Tw18 / Tu35
- 冷却能力 Tw18 Tu35 / 50 Hz: 19.4 kW
冷却能力 Tw18 Tu35 / 60 Hz: 21.2 kW
- 風量 (無障害フロー)
- 50 Hz の場合: 6,000 m³/h
60 Hz の場合: 7,200 m³/h
- 定格電圧
- 400 V、三相、50 Hz
- 460 V、三相、60 Hz
- 寸法:
- 幅: 808 mm
高さ: 2,238 mm
奥行: 608 mm
- 注記:
- 定期的な気密試験は法的に定められてはいません。
- 騒音レベル
- 75.6 dB(A)
- 温度制御
- e コントローラー (工場出荷時の設定 +18 °C)
- 動作温度範囲
- 10 °C...43 °C
- 使用温度範囲 (冷却媒体)
- 10 °C: 25 °C
- 温度ヒステリシス
- ± 1 K
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R-513A
量: 2.9 kg
地球温暖化係数 (GWP): 631
CO₂ 同等 (CO₂e): 1.83 t
- ポンプ圧力
- 50 Hz の場合: 2.3 バール
60 Hz の場合: 3.6 バール
- 消費電力、冷却媒体用ポンプ 50/60 Hz
- 1.35 / 1.93 kW
- 流量 (冷却媒体)
- 50 Hz の場合: 55 l/min
60 Hz の場合: 60 l/min
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 9.58 kW
60 Hz の場合: 11.9 kW
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 19.1 A
60 Hz の場合: 19.45 A
- エネルギー消費効率 (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2.5
- 水配管接続
- R 1" インチめねじ
- 冷却回路数
- 1
- タンク
- 材質: プラスチック製 PP
量: 75 l
- 動作質量
- 380 kg
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 262.5 kg
- 総質量
- 298.5 kg
- 関税率番号
- 84186900
- EAN
- 4028177953482
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 製品説明
-
SK トップサーム チラー、VX25 エンクロージャー内蔵型、19.4/21.2 kW、400~460 V、三相、50/60 Hz、幅x高さx奥行:808x2238x608 mm