- 品番:
- SK 3334440
- 仕様
- 屋外仕様
- メリット
- フリークーラーは、エネルギー効率を向上させます
- ±0.5 K の温度精度により、一定で正確な冷却を実現
- 耐紫外線性の塗装と保護されているタッチパネルディスプレイにより、最高の耐候性を実現
- -20 °C~45 °C までの広い使用範囲
- ユニークなマルチ電圧式により、全世界での使用が可能 (配線換えなし)、そして使用限界値も高い
- 媒体を予熱するためのヒーターを内蔵
- 材質
- アルミニウム合金(AlMg3)
- 表面
- 耐紫外線性
- 塗装色
- RAL 7035 (ライトグレー)、テクスチャー仕上げ
- 同梱品
- 完成ユニット (プラグコネクター端子)
多言語に翻訳された文書
- オプション
- Blue e+ ジェネレーションのクーリングユニットやチラーを遠隔監視およびネットワーク化するには、品番 3124.300 の IoT インターフェースをご使用ください。デバイスのデータ、状態およびシステムメッセージを遠隔監視することにより、機械の可用性 (稼働率) およびプロセスの信頼性を向上させてください。
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 24
- IP 54 (電気系統)
- 総冷却能力 (DIN EN 14511 に準拠) Tw18 / Tu35
- 冷却能力 Tw18 Tu35 / 50 Hz: 5 kW
冷却能力 Tw18 Tu35 / 60 Hz: 4.8 kW
- 定格電圧
- 380 V~415 V、三相、50 Hz
- 440 V~480 V、三相、60 Hz
- 寸法:
- 幅: 450 mm
高さ: 1,020 mm
奥行: 710 mm
- 温度制御
- e+ コントローラー (工場出荷時の設定 +20 °C)
- 動作温度範囲
- -20 °C...45 °C
- 使用温度範囲 (冷却媒体)
- 10 °C: 35 °C
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R-513A
量: 1.2 kg
地球温暖化係数 (GWP): 631
- ポンプ圧力
- 50 Hz の場合: 2.9 バール
- 流量 (冷却媒体)
- 50 Hz の場合: 14 l/min
60 Hz の場合: 14 l/min
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 2.55 kW
60 Hz の場合: 2.73 kW
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 4.04 A
60 Hz の場合: 3.78 A
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 16 A
- 水循環経路
- 密閉型
- 水配管接続
- ¾ インチめねじ
- 冷却回路数
- 1
- 動作質量
- 115 kg
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 104 kg
- 総質量
- 114 kg
- 関税率番号
- 84186900
- ETIM 9
- EC002516
- 製品説明
-
Blue e+ ハイブリッド IT チラー 5 kW、380~415 V / 440~480 V, 三相、50/60 Hz、幅x高さx奥行 450x1020x710 mm