Blue e チラー 8 ~ 48 kW

品番: SK 3336470

独立型 Blue e+ チラーは、冷却水による経済的な中央冷却を可能にします。マイクロチャンネル技術の応用により、冷媒量の削減を実現。タッチディスプレイによる直感的な操作およびインテリジェントなコミュニケーションインターフェースは、ユーザーフレンドリーな操作や分析を実現します。標準的に組み込まれている安全機能は、最大限の安全性を実現します。同様に納期も、事前構成済みのオプションパッケージにより、短縮されます。

品番:
SK 3336470
仕様
産業用標準に対応する頑丈さ
アラーム出力用無電位接点
メリット
マイクロチャンネル技術の応用による冷媒量の削減
ユーザーガイダンスをよりシンプルにするタッチパネルディスプレイ
遠隔監視 (モニタリング) 機能は、ベーシックユニットにも搭載されています
統合安全機能
構成済みのオプション
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
ベース:RAL 7016
同梱品
チラー、配線済み
機能図および配線図を含む多言語ドキュメンテーション
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 44 (電気系統)
総冷却能力 (DIN EN 14511 に準拠) Tw18 / Tu35
冷却能力 Tw18 Tu35 / 50 Hz: 36.5 kW
冷却能力 Tw18 Tu35 / 60 Hz: 46.6 kW
風量 (無障害フロー)
50 Hz の場合: 12,000 m³/h
60 Hz の場合: 14,500 m³/h
定格電圧
400 V、三相、50 Hz
460 V、三相、60 Hz
寸法:
幅: 900 mm
高さ: 1,733 mm
奥行: 1,800 mm
騒音レベル
78 dB(A)
動作温度範囲
10 °C...43 °C
使用温度範囲 (冷却媒体)
10 °C: 25 °C
温度ヒステリシス
± 2 K
冷媒/冷却剤
冷媒: R-513A
量: 3.9 kg
地球温暖化係数 (GWP): 631
CO₂ 同等 (CO₂e): 2.46 t
ポンプ圧力
50 Hz の場合: 2.25 バール
60 Hz の場合: 3.35 バール
流量 (冷却媒体)
50 Hz の場合: 105 l/min
60 Hz の場合: 135 l/min
定格出力 Pel
50 Hz の場合: 20.55 kW
60 Hz の場合: 24.74 kW
定格電流 最大
50 Hz の場合: 38.5 A
60 Hz の場合: 38.7 A
水配管接続
R 1½ インチめねじ
冷却回路数
2
タンク
材質: ステンレス AISI304 - 1.4301 (V2A)
量: 185 l
動作質量
660 kg
1パック
1 個
純質量
520 kg
総質量
560 kg
関税率番号
84186900
EAN
4028177974548
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
製品説明
SK Blue e チラー 36.5/46.6 kW、400 V、三相、50 Hz、460 V、三相、60 Hz、幅x高さx奥行:900x1,733x1,800 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
Declaration of conformity - F-gas regulation
資料
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
その他の技術情報
マニュアル – R-513A
データシート
Safety data sheet refrigerant – R-513A