水冷式熱交換器 ルーフ型

品番: SK 3209140

トップパネルの上に取り付けて使用します。冷却能力 1.87 kW ~ 4 kW。保護等級は標準的に IP 55。過酷な環境下での使用に最適。多様な水配管接続に対応。

接続セット 水冷式熱交換器用

品番:
SK 3209140
仕様
ルーフ型
水配管部品は銅/黄銅(Cu/CuZn)製
製品説明
過酷な環境下や周囲温度が +70 ℃まで上がる環境での使用に適しています。水冷式熱交換器は、エンクロージャーのルーフに取り付けますが、配管方法は多様性に富んでいます。
塗装色
RAL 7035
同梱品
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
穴加工用テンプレート
パッキングマット
固定部品
冷却能力
L 35 W 10 (400 l/h 時): 2.5 kW
定格電圧
400 V、二相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel
50 Hz の場合: 98 W
60 Hz の場合: 115 W
定格電流 最大
50 Hz の場合: 0.25 A
60 Hz の場合: 0.3 A
許容最大圧力 (p 最大)
1: 10 バール
電源接続
差し込み式ターミナルストリップ
デューティーサイクル
100 %
冷却剤
水(仕様についてはお問合せ下さい)
送水温度
1 °C...30 °C
水配管接続
½インチ ホースコネクター
G ⅜ インチおねじ
温度制御
ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲
1 °C...70 °C
寸法:
幅: 597 mm
高さ: 417 mm
奥行: 475 mm
品番について
納期についてはお問合せ下さい
保護等級
ご依頼に応じ、IP 65タイプをご用意いたします。
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
設定範囲
20 °C...55 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
1パック
1 個
純質量
34 kg
総質量
35 kg
関税率番号
84158300
EAN
4028177429833
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
製品説明
SK 空気/水交換器、ルーフ型、2.5 kW、400 V、単相、 50/60 Hz、ベーシックコントロール、水ガイド部:銅/黄銅、幅x高さx奥行:597 x 417 x 475 mm
取得認証
CSA
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報