水冷式熱交換器 ウォール型

品番: SK 3375540

出力クラス (冷却能力) 375 ~ 5,000 W。過酷な環境下での使用に最適。快適かつ多様の取り付け方法および多様の水配管接続に対応。表面取り付けあるいは全埋め込みが可能。

接続セット 水冷式熱交換器用

品番:
SK 3375540
仕様
ウォール型
水配管部品は銅/黄銅(Cu/CuZn)製
製品説明
過酷な環境下や周囲温度が +70 ℃まで上がる環境での使用に適しています。快適かつ多様の取り付け方法および様々な水配管接続に対応しています。表面取り付けあるいは全埋め込み取り付けが可能。
塗装色
RAL 7035
同梱品
配線済み
穴加工用テンプレート
密閉部品および固定部品
冷却能力
L 35 W 10 (400 l/h 時): 5 kW
定格電圧
400 V、二相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel
50 Hz の場合: 183 W
60 Hz の場合: 183 W
定格電流 最大
50 Hz の場合: 0.8 A
60 Hz の場合: 0.8 A
許容最大圧力 (p 最大)
1: 10 バール
デューティーサイクル
100 %
冷却剤
水(仕様についてはお問合せ下さい)
送水温度
1 °C...30 °C
水配管接続
½インチ ホースコネクター
G ⅜ インチおねじ
温度制御
e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲
1 °C...70 °C
注記:
e-コンフォートコントローラー仕様は逆止弁内蔵
寸法:
幅: 450 mm
高さ: 1,400 mm
奥行: 220 mm
設定範囲
20 °C...55 °C
適用ヒューズ
変圧器保護スイッチ: 3.5...5 A
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
1パック
1 個
純質量
41.1 kg
総質量
47 kg
関税率番号
84158300
EAN
4028177496187
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
製品説明
SK 水冷式熱交換器、ウォール型、5 kW、400 V、単相、 50/60 Hz、コンフォートコントロール、水ガイド部:銅/黄銅、幅x高さx奥行:450 x 1400 x 220 mm
取得認証
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報