- 品番:
- SK 3216480
- 仕様
- 水配管部品は銅/黄銅(Cu/CuZn)製
- 製品説明
- 過酷な環境下や周囲温度が +70℃まで上がる環境での使用に適しています。サーモスタット制御の電磁弁付き。
- 材質
- 銅/黄銅 (Cu/CuZn)
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
密閉部品および固定部品
- 冷却能力
- L 35 W 10 (500 l/h 時): 7 kW
- 定格電圧
- 400 V、三相、50 Hz
- 480 V、三相、60 Hz
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 1.4 A
60 Hz の場合: 1.2 A
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 1: 10 バール
- デューティーサイクル
- 100 %
- 冷却剤
- 水(仕様についてはお問合せ下さい)
- 送水温度
- 1 °C...30 °C
- 水配管接続
- ½インチ ホースコネクター
- G ⅜ インチおねじ
- 温度制御
- サーモスタット制御の電磁弁
- 温度監視
- 内蔵サーモスタット、切り替え接点 (C 接点) 付き、接点容量 16 A、設定範囲 +20 °C ~ +60 °C (工場設定値 +35 °C)
- 動作温度範囲
- 1 °C...70 °C
- 注記:
- 遮断器、3極を使用のこと
- 寸法:
- 幅: 450 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 300 mm
- 品番について
- 納期についてはお問合せ下さい
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
- 適用ヒューズ
- モーター保護スイッチ: 1.4...2 A
- 設定範囲
- 20 °C...55 °C
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 80 kg
- 総質量
- 90 kg
- 関税率番号
- 84158300
- EAN
- 4028177458642
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 製品説明
-
SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, 7 kW, 400-480, 3~, 50/60 Hz, Thermostat-controlled magnetic valve, WHD: 450 x 1800 x 300 mm