水冷式熱交換器 ウォール型 HD

品番: SK 3214700

食品・嗜好品産業の衛生的な製造環境での使用に適した水冷式熱交換器 - リタール ハイジェニックデザイン シリーズへの最適な補足製品です。クリーニングのしやすい構造は、コンタミネーションリスクを減らし、食品の安全性を保証します。

品番:
SK 3214700
仕様
水配管部品は銅/黄銅(Cu/CuZn)製
製品説明
食品・嗜好品産業の衛生的な製造環境での使用に適した水冷式熱交換器 - リタール ハイジェニックデザイン シリーズへの最適な補足製品です。クリーニングのしやすい構造は、コンタミネーションリスクを減らし、食品の安全性を保証します。
メリット
クリーニングがしやすく、衛生面を考慮した構造
30°のルーフ傾斜は、物を置くことを防ぎ、水分が溜まらないようにします
外周に取り付けてある交換可能なシリコンパッキンは、ハウジングと水冷式熱交換器との間が汚れることを防ぎます。
材質
エンクロージャー:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面
ハウジング:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
同梱品
配線済み
穴加工用テンプレート
密閉部品および固定部品
冷却能力
L 35 W 10 (200 l/h 時): 0.6 kW
L 35 W 10 (400 l/h 時): 0.65 kW
定格電圧
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel
50 Hz の場合: 33 W
60 Hz の場合: 34 W
定格電流 最大
50 Hz の場合: 0.16 A
60 Hz の場合: 0.14 A
許容最大圧力 (p 最大)
1 ‐ 10 バール
デューティーサイクル
100 %
冷却剤
水(仕様についてはお問合せ下さい)
送水温度
1 °C...30 °C
水配管接続
G ⅜ インチおねじ
温度制御
サーモスタット制御の電磁弁
温度監視
内蔵サーモスタット、切り替え接点 (C 接点) 付き、接点容量 16 A、設定範囲 +20 °C ~ +60 °C (工場設定値 +35 °C)
動作温度範囲
1 °C...70 °C
寸法:
幅: 220 mm
高さ: 526 mm
奥行: 100 mm
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A
設定範囲
20 °C...60 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 56/59
Protection category NEMA
NEMA 4X
1パック
1 個
純質量
6 kg
総質量
6.86 kg
関税率番号
84158300
EAN
4028177806399
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
製品説明
SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, HD, 0.65 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Thermostat-controlled magnetic valve, WHD: 220 x 526 x 100 mm
取得認証
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
その他の技術情報
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報