IT クーリング Liquid Cooling Packages(LCP:液体冷却パッケージ) LCP CW:非常に大きな発生熱量は水冷ヒートエクスチェンジャーにより、ITラックから排出されます。LCP DX:中小規模のIT アプリケーションの冷却に最適です。 Liquid Cooling Packages(LCP:液体冷却パッケージ) 液体冷却装置 LCP ラック DX、LCP ラック DX/FC ラックをベースとした、1~2台のITラック用冷却。冷却能力は、LCP ラック DX(蒸発器)内の出力調整式コンプレッサーにより、連続的に適合されます。ユニットを稼働するには、外付けの凝縮器が必要です。 製品へ Liquid Cooling Packages(LCP:液体冷却パッケージ) 液体冷却装置 LCP インライン DX、LCP インライン DX/FC 中小規模の IT アプリケーションの冷却に最適です。 製品へ Liquid Cooling Packages(LCP:液体冷却パッケージ) 液体冷却装置 LCP Rack CW, LCP Rack CWG 高性能コンパクトレジスターによる冷却。LCP(液体冷却パッケージ)は、サーバーエンクロージャー後部側面から空気を排出し、冷却した空気をサーバーラック前側側面に注入します。 製品へ Liquid Cooling Packages(LCP:液体冷却パッケージ) 液体冷却装置 LCP インライン CW、LCP インライン CWG エンクロージャーの列の内部での配置用の並列温度管理。暖かい空気を機器の側面から排出して、冷却し、冷気通路内を前方に送ります。 製品へ Liquid Cooling Packages(LCP:液体冷却パッケージ) 液体冷却装置 LCP ラック CW/CWG 高性能コンパクトレジスター (熱交換器) による冷却。LCP (液体冷却パッケージ) は、サーバーラックの後部側面から空気を吸い込み、冷却された空気をサーバーラックの前方側面から吹き出します。 製品へ Liquid Cooling Packages(LCP:液体冷却パッケージ) 液体冷却装置 LCP インライン CW/CWG エンクロージャー (ラック) の列内に設置するためのライン空調。暖かい空気はユニットの背面から吸い込まれ、冷却されて、前方のコールドアイルに吹き出されます。 製品へ Liquid Cooling Packages(LCP:液体冷却パッケージ) 冷却分配ユニット CDU In-Rack CDU In-Rack は、OCP ラック ORV3 に組み込まれるための、Liquid to Liquid タイプの冷却液配分ユニットです。ポンプの冗長化とインテリジェントな制御は、最大限の可用性を確保します。 製品へ Liquid Cooling Packages(LCP:液体冷却パッケージ) パッシブモジュール LCP リアドア CW用 パッシブモジュールは、VX IT または TS IT ラックに、リアドアの代わりに直接取り付けることのできる、一つのハウジングに収納された水冷式熱交換器です。薄型のデザイン、そして開角度 180°... 製品へ Liquid Cooling Packages(LCP:液体冷却パッケージ) アクティブモジュール LCP リアドア CW用 アクティブモジュール、パッシブモジュールを介してのエアフローをサポートします。サービスドアに引っ掛けるだけで、簡単に後付けできます。室温による制御、または差圧による制御 (オプション)。I/O ボード、センサー類、DC ファン、必要なインターフェースやおよびプロトコルは統合されています。 製品へ Liquid Cooling Packages(LCP:液体冷却パッケージ) ウォーターモジュール LCP リアドア CW用 ウォーターモジュール、個別の能力調整や LCP リアドア CW の冷却能力測定に使用します。アクティブモジュールとの併用でのみ使用可能。二重床内またはラックの上部に設置できます。 製品へ Liquid Cooling Packages(LCP:液体冷却パッケージ) 冷却分配ユニット CDU In-Row CDU In-Row は、OCP ラック (ORV3) に組み込まれる、Liquid to Liquid タイプの冷却液配分ユニットです。その独自のモジュール構造は、最高の拡張性と容易なメンテナンスを実現します。冗長性とインテリジェントな制御は、最大限の可用性を確保します。本ユニットは、データセンター内 (ホワイトスペース) への設置にも、独立した技術エリア (グレースペース) への設置にも適しています。 製品へ