ウォーターモジュール LCP リアドア CW用

品番: SK 3314635

ウォーターモジュール、個別の能力調整や LCP リアドア CW の冷却能力測定に使用します。アクティブモジュールとの併用でのみ使用可能。二重床内またはラックの上部に設置できます。

品番:
SK 3314635
仕様
ルーム冷却
CW
メリット
個別の能力調整、各サーバーラックの冷却能力が記録されます
用途
LCP リアドア CW 製品ポートフォリオのパッシブモジュールとアクティブモジュールとの併用で
機能方法
往路水温と復路水温の測定、冷却水または水とグリコールの混合液の流量測定、アクチュエータはコントロールバルブ (PID)
材質
鋼板製
プラスチック
黄銅
塗装色
RAL 7035 (ライトグレー)、テクスチャー仕上げ
注記:
運転とウォーターモジュールの電源接続には、アクティブモジュールが必要です。
ウォーターモジュールのケーブルハーネスの長さは 5 m です。
寸法:
幅: 340 mm
高さ: 184 mm
奥行: 502 mm
水配管接続
DN 25 (G 1 インチおねじ)
定格電圧
24 V DC
定格出力
0.01 kW
定格電流
0.4 A
動作温度範囲
10 °C...50 °C
許容最大圧力 (p 最大)
10 バール
送水温度
10 °C...30 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 54
1パック
1 個
純質量
11 kg
総質量
11.9 kg
関税率番号
84199085
EAN
4028177977860
製品説明
SK ウォーターモジュール、LCP リアドア CW 用、能力調整に使用します、幅x高さx奥行 340x184x502 mm、RAL 7035
取得認証
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Quick guide
マニュアル