液体冷却装置 LCP インライン CW、LCP インライン CWG

品番: SK 3313538

エンクロージャーの列の内部での配置用の並列温度管理。暖かい空気を機器の側面から排出して、冷却し、冷気通路内を前方に送ります。

品番:
SK 3313538
仕様
CW
メリット
ECファン技術およびIT志向の制御技術による、最大のエネルギー効率
エア側の圧力損失が少なく、それによってファンのエネルギー消費が最小限に抑えられます
冷水流量の動的連続制御によって、ベストな適合能力を発揮します
給水温度を高めに設定しているため、間接的な自然冷却の占める割合が高まり、それによって運転経費が抑えられます。
モジュール式ファンユニットによる、需要に適合する冷却能力。
ファンモジュールは、n+1の冗長構成で設定できます
標準的に冗長温度センサーをエア側に装備
冷却装置とエンクロージャー分離されているので、水がサーバーエンクロージャーに入るようなことがありません。
床面積 (設置面積)、最大 0.36 m² ですべての冷却能力に対応
LCP CW グリコール タイプを使用する場合は、復路水温が高くなるので、熱回収率が向上します。例えば、ヒートポンプとの併用で使用する場合などです
メンテナンスやアフターサービスを容易にする、前後からの良好なアクセス性を実現
ファンモジュールの交換に工具は不要
機能方法
室内またはホットアイルの暖かい空気は装置の背面から吸い込まれ、冷却され、そして前面からコールドアイルに吹き込まれます。この製品の場合、二重床にする必要はありません。
材質
鋼板、塗装済み
表面
RAL 9005、ファインテクスチャー (マット仕上げ)
塗装色
RAL 9005
オプション
CMC III センサー類を直接接続で付け加えることが可能
高さ 2200 mm のラック
仕様
列単位冷却
モニタリング
サーバー吸排気温度、送水・戻り水温度、貫流水、冷却出力、ファン回転速度およびリークのようなシステム関連パラメーターの監視
イーサネットを介した、SNMP機器の直接接続
RiZoneへの統合
総冷却能力 / ファンモジュール数
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
冷却能力
10 kW
20 kW
30 kW
風量 (無障害フロー)
60 Hz の場合: 6,500 m³/h
出荷時においてのファンモジュール数
4
寸法:
幅: 300 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,200 mm
適用エンクロージャータイプ
VX IT
TS IT PRO
適用エンクロージャーに取り付け
前方へ引き出し
定格電圧
200 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
200~240 V AC
最大冷却能力
30 kW
電源接続
接続コネクター
デューティーサイクル
100 %
冷却剤
耐水性能
ECファン
はい
稼働中もファンの交換ができます
はい
温度制御
無段階ファンコントロール
2方制御ボール弁
水配管接続
DN 40 (G 1½ インチおねじ)
許容最大圧力 (p 最大)
10 バール
送水温度
15 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 20
オプション
CMC III センサー類を直接接続で付け加えることが可能
高さ 2200 mm のラック
1パック
1 個
純質量
203 kg
総質量
213 kg
関税率番号
84186900
EAN
4028177962798
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
製品説明
SK LCP インライン CW UL、前方突出型、VX IT タイプ、列単位の冷却に使用される水冷式熱交換器、ラックの側面に取り付けます、前方に 200 mm 突き出ています、RAL 9005
取得認証
UR + C-UR (recognized)
資料
マニュアル
データシート
Visio Shapes