液体冷却装置 LCP Rack CW, LCP Rack CWG

製品番号: SK 3311.130

高性能コンパクトレジスターによる冷却。LCP(液体冷却パッケージ)は、サーバーエンクロージャー後部側面から空気を排出し、冷却した空気をサーバーラック前側側面に注入します。

製品番号:
SK 3311.130
メリット
ECファン技術およびIT志向の制御技術による、最大のエネルギー効率
エア側の圧力損失が少なく、それによってファンのエネルギー消費が最小限に抑えられます
サーバー流入エア温度の制御
標準的に冗長温度センサーをエア側に装備
冷水流量の動的連続制御によって、ベストな適合能力を発揮します
給水温度を高めに設定しているため、間接的な自然冷却の占める割合が高まり、それによって運転経費が抑えられます。
モジュール式ファンユニットによる、需要に適合する冷却能力。
ファンモジュールは、n+1の冗長構成で設定できます
標準的に電気的冗長構造用3相コネクター
冷却装置とエンクロージャー分離されているので、水がサーバーエンクロージャーに入るようなことがありません。
床面積 (設置面積)、最大 0.36 m² ですべての冷却能力に対応
LCP CW グリコール タイプを使用する場合は、復路水温が高くなるので、熱回収率が向上します。例えば、ヒートポンプとの併用で使用する場合などです
メンテナンスやアフターサービスを容易にする、前後からの良好なアクセス性を実現
ファンモジュールの交換に工具は不要
機能方法
LCP(液体冷却パッケージ)は、サーバーラックの後部側面から空気を吸い込み、これを高性能コンパクトレジスター(熱交換器)を通して冷却し、冷却された空気をら側面からサーバーラックの前方へ吹き込みます。
材質
鋼板、塗装済み
塗装色
RAL 7035
オプション
完全統合型火災検出システムおよび消火システム
サーバーラック自動ドア
CMC III センサー類を直接接続で付け加えることが可能
高さ 2200 mm のラック
仕様
ラック冷却
モニタリング
サーバー吸排気温度、送水・戻り水温度、貫流水、冷却出力、ファン回転速度およびリークのようなシステム関連パラメーターの監視
イーサネットを介した、SNMP機器の直接接続
RiZoneへの統合
総冷却能力 / ファンモジュール数
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
風量 (無障害フロー)
50 Hz の場合: 4,800 m³/h
60 Hz の場合: 4,800 m³/h
出荷時においてのファンモジュール数
1
寸法:
幅: 300 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,000 mm
適用エンクロージャータイプ
TS IT
適用エンクロージャーに取り付け
面一
定格電圧
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
400 V、三相、50 Hz/60 Hz
最大冷却能力
30 kW
電源接続
接続コネクター
デューティーサイクル
100 %
ECファン
はい
稼働中もファンの交換ができます
はい
温度制御
無段階ファンコントロール
2方制御ボール弁
水配管接続
DN 40 (G 1½ インチおねじ)
送水温度
15 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 20
オプション
完全統合型火災検出システムおよび消火システム
サーバーラック自動ドア
CMC III センサー類を直接接続で付け加えることが可能
高さ 2200 mm のラック
1パック
1 個
純質量
180 kg
総質量
194 kg
EAN
4028177661813
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
製品説明
SK LCP Rack CW, Air/water heat exchanger for rack cooling, Mounted on the side of the rack, flush, Cooling of one up to maximum two racks, Support of IT-compatible, “front-to-back” air routing,
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル