液体冷却装置 LCP インライン DX、UL

品番: SK 3311391

横並びベースの、オープン タイプ/パーフォレーション タイプのITラックとの組み合わせで使用する冷却です。冷却能力は、LCP インライン DX(蒸発器)内の出力調整式コンプレッサーにより、連続的に適合されます。ユニットを稼働するには、外付けの凝縮器が必要です。

品番:
SK 3311391
メリット
ECファン技術およびIT志向の制御技術による、最大のエネルギー効率
エア側の圧力損失が少なく、それによってファンのエネルギー消費が最小限に抑えられます
温度監視と温度調節
標準的に冗長温度センサーをエア側に装備
軽量のため、わずかな平面荷重
吸収された熱エネルギーは屋外にある凝縮器の周囲へ放出されるので、設置室の温度上昇はありません。
中小規模のサーバールーム冷却に最適です
1台、または2台のラックを別々に冷却可能
インバータ制御式コンプレッサーは、冷却能力を需要に適合させます。
LCP DX 特有のメンテナンスを行う場合は、サーバーエンクロージャーと冷却装置を切り離してください。
機能方法
連結エンクロージャー内に設置するための LCP。暖かい空気は機器背面のエア通路から吸引され、高性能熱交換器レジスターを通して冷却され、再びルームあるいはコールドアイルに吹き込まれます。
塗装色
RAL 9005
最大冷却能力
20 kW
デューティーサイクル
100 %
電源接続
端子台結線方式
冷却剤
R410A
ECファン
はい
稼働中もファンの交換ができます
はい
温度制御
無段階ファンコントロール
インバーター制御の圧縮機
注記:
null
適用エンクロージャーに取り付け
面一
風量 (無障害フロー)
50 Hz の場合: 4,800 m³/h
寸法:
幅: 300 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,200 mm
調節範囲
6 ‐ 20 kW
動作温度範囲
15 °C...35 °C
保管温度範囲
-20 °C...60 °C
総冷却能力 / ファンモジュール数
20 kW
1パック
1 個
EAN
4028177940475
EAN11 (UC)
91365
ECLASS 8.0
27180712
取得認証
UL
資料
マニュアル
データシート
Graphics
安全データシート