冷媒配管 LCU DX 用

品番: SK 3311495

LCU DX の室内ユニットと室外ユニット間の配管に使用します。ガス管と液管で構成されています。

品番:
SK 3311495
仕様
LCU DX 3 kW
製品説明
LCU DX の室内ユニットと室外ユニット間の配管に使用します。ガス管と液管で構成されています。冷媒配管は断熱材で覆われています。
同梱品
ガス管 ½ インチ
液管 ¼"
長さ
20 m
1パック
1 個
純質量
10 kg
総質量
11 kg
関税率番号
84158200
EAN
4028177709317
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
製品説明
SK Refrigerant lines, for LCU DX 3 kW, L: 20 m, intake gas line Ø: 1/2", liquid line Ø: 1/4"
資料
Further instructions