IT クーリング Small Cooling Units 個々の IT ラックを冷却するためのアクティブおよびパッシブコンポーネント。 Small Cooling Units エアダクト 側面エアフロー用 吸気口が側面にあるスイッチングハブに冷風を送るために使用します。 製品へ Small Cooling Units 19インチ エアダクト 水平気流用 後方部の 19インチ機器取り付け面に取り付けてあるスイッチングハブに冷風を送るために使用します。 製品へ Small Cooling Units ファンプレート すべてのネットワークエンクロージャーTS 8への、後からの、上からの組み込み。後ろのスペースはケーブル引き込みのために空けておきます。シリーズになっている2つのファン。ファンを最大4/6個に増加。 製品へ Small Cooling Units ファン増設キット 様々なファンユニットの後付け、またはファンプレートの増設用。 製品へ Small Cooling Units 換気エリア用カバープレート フラットボックス用 フラットボックスの、ファンモーターを取り付けなかったファンスペースのカバーに使用します。 製品へ Small Cooling Units 排気カバー VX、VX IT用 クローズド型ラックを換気システムに接続するために使用します。段階型の接続口は、一般的なホース直径(150mmおよび200mm)とフィットし、強制換気によるラック内部の効果的な冷却を行います。 製品へ Small Cooling Units ルーフ型ファン VX IT, TS IT 用 オフィス用ルーフ型ファン。非常に低い騒音レベル (39 dB (A)) と高風量 (無障害フロー 1245 ~ 1345 m³/h) を実現。 製品へ Small Cooling Units ファンモジュール VX IT, TS IT 用 強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプション)。シンプルな接続技術とエネルギー効率の高い回転速度制御。 製品へ Small Cooling Units ファン増設キット VX IT, TS IT 用 回転速度コントローラー内蔵のファン増設キット。ファンモジュール 5503.010、5503.020 および 5503.025 に後付けできます。 製品へ