ルーフ型ファン VX、VX IT用

品番: SK 3164115

雑音の発生が少なくて(40 dB)、体積流れが大きい(自由な流れで1500 m³/h)オフィス環境用ルーフファン。

品番:
SK 3164115
メリット
トップパネル付き仕様の場合はカットアウトの必要がなく、取り付けが簡単です。
配線済み
材質
鋼板、塗装済み
塗装色
RAL 7035
同梱品
ルーフ型ファン
取り付け部品を含む
定格電圧
115 V、単相、50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
定格電流 最大
50 Hz の場合: 0.6 A
60 Hz の場合: 0.7 A
寸法:
幅: 511 mm
高さ: 227 mm
奥行: 511 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
内部循環 IP 54
注記:
通気孔付きベーストリムパネル2枚を使用した状態で逆圧が 40 Pa ある場合は、風量が 800 m³/h に低下します
動作温度範囲
20 °C...55 °C
1パック
1 個
純質量
18.445 kg
総質量
19.416 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177309500
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
証明書
EAC
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
Technical Data sheet
特性線図
詳細技術情報