ファンプレート

品番: DK 7966035

すべてのネットワークエンクロージャーTS 8への、後からの、上からの組み込み。後ろのスペースはケーブル引き込みのために空けておきます。シリーズになっている2つのファン。ファンを最大4/6個に増加。

品番:
DK 7966035
製品説明
既存の DK-TS アプリケーションのアップグレード (追加装備) に。 プレートはラックの前方に取り付け、後方部はケーブル引き込み用に開けておきます。後方の閉鎖オプションとして、ラバーケーブルシールが同梱されています。
塗装色
RAL 7035
同梱品
ファンプレート。ファン 2 個およびファンの追加を可能にするカットアウトを含む
温度コントローラー 1台
フォームラバーケーブルシール
サーモスタットとファンは電源ケーブル(3.5 m)を配線済み。
ファン1個の風量 (無障害フロー)
160/180
定格電圧
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
ファンの風量 (無障害フロー)
1514
取り付け方法
20 mm または 50 mm のスペーサーボルトで持ち上げた密閉型トップパネル内へ
20 mm または 50 mm のスペーサーボルトで持上げたケーブル引き込み用トップパネル内へ
ケーブル引き込み用ベントスリット付きトップパネル内へ
取り付けについてのご注意
連結の場合の側面仕切と的確なエアガイドには、フォームラバー ケーブルシール 2573.000 が必要です
注記:
クレーン搬送には適しません。
大型スウィングフレームあるいはケーブル引き込み用トップパネル (引き込み部後方) とのコンビネーションで使用する場合は、ファンプレートを次のように選ぶ必要があります:ファンプレート = エンクロージャー奥行き- 200 mm
19インチマウントフレームと組み合せて使用することはできません。
風量はファン増設キット 7980.000で増やすことができます。
記載されている音圧レベルは、最初のファンのものです
ファン1個の音圧レベル
37 dB(A)
適用
幅: 600 mm
奥行: 600 mm
動作温度範囲
5 °C...55 °C
1パック
1 個
純質量
3.864 kg
総質量
4.064 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177168923
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
製品説明
DK Fan mounting plate, WxD: 600x600 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz, For TS
資料
マニュアル