ファン増設キット

品番: SK 7980000

様々なファンユニットの後付け、またはファンプレートの増設用。

品番:
SK 7980000
製品説明
単独で、あるいは、様々なファンユニットへの後付け、または、ファンプレートの増設に使用するファンです。
同梱品
ファン
電源ケーブル(0.61 m)
取り付け部品を含む
風量 (無障害フロー)、フリースフィルター付き
50 Hz の場合: 160 m³/h
60 Hz の場合: 180 m³/h
定格電圧
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel
50 Hz の場合: 15 W
60 Hz の場合: 14 W
寸法:
幅: 119 mm
高さ: 119 mm
奥行: 38 mm
動作温度範囲
-10 °C...55 °C
騒音レベル
50 Hz の場合: 37 dB(A)
60 Hz の場合: 37 dB(A)
1パック
1 個
純質量
0.6 kg
総質量
0.671 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177137752
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
製品説明
DK Fan expansion kit, for use as a stand-alone fan, and for upgrading various fan units or to supplement the fan mounting plate, WxHxD: 119x119x38 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz
データシート
技術システムマニュアル
特性線図