- 品番:
- DK 5502025
- 製品説明
- 強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプション)。
- 用途
- トップパネルのカットアウトに取り付けて使用します
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- ファンユニット 1個
ファン 2個
温度コントローラー 1台
接続ケーブル
取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 340 mm
高さ: 59 mm
奥行: 550 mm
- 注記:
- 記載されている音圧レベルは、最初のファンのものです
- 分電箱を介して接続、または設置国の仕様に準拠した接続ケーブルを使用
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
TS IT
幅: 800 mm
800 mm
800 mm
奥行: 800 mm
1,000 mm
1,200 mm
- 1パック
- 1 個
- 総質量
- 4.8 kg
- 関税率番号
- 84149000
- EAN
- 4028177679276
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 製品説明
-
SK ファンプレート、トップパネル用、ファン 2個を含む、ファン 6個まで増設可能、幅x高さx奥行:340x59x550 mm