トップパネル IT ルーフ型クーリングユニット Blue e+ 用

品番: SK 3312801

ルーフ型クーリングユニットの取り付けに使用します。トップパネルのカットアウトは、ルーフ型クーリングユニットの位置がエンクロージャーの中央にくるように配置されています。

品番:
SK 3312801
製品説明
ルーフ型クーリングユニットの取り付けに使用します。トップパネルのカットアウトは、ルーフ型クーリングユニットの位置がエンクロージャーの中央にくるように配置されています。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
取り付けについてのご注意
取り付けには、既存の密閉型トップパネルの固定部品をご使用ください
電気式凝縮水蒸発器 (SK 3355.720) は、19インチ機器取り付け面と干渉するため、使用できません。凝縮水の排水には、同梱のホースをご使用ください。
適用品番
3312.800
適用
エンクロージャータイプ: TS IT
幅: = 800 mm
奥行: = 800 mm
1パック
1 個
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
製品説明
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, with mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x800 mm, RAL 7035
データシート
技術システムマニュアル