- 品番:
- SK 3312811
- 製品説明
- ウォール型クーリングユニットの取り付けに使用します。ドアのカットアウトは、ウォール型クーリングユニットの位置がドアの中央にくるように配置されています。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 鋼板製リアドア
安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル
固定部品を含む (ロックパーツ付き、ヒンジ無し) - 適用品番
- 3312.810
- 3186.x3x
- 3187.x3x
- 3188.x4x
- 3189.x4x
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 2,000 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT
- 1パック
- 1 個
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 製品説明
- SK IT sheet metal door, for wall cooling unit 3312810, With mounting cutout for wall cooling unit 3312810, WD: 600x2000 mm, RAL 7035