- 品番:
- SK 3311089
- 製品説明
- TS IT ラックと LCP CW インライン プロトルードの連結に使用します
- 材質
- 鋼板製、亜鉛メッキ
- 同梱品
- 4 x 連結金具 (前側用)
4 x 連結金具 (後側用)
ねじ:4 x M6 x 40 mm、12 x M5 x 12 mm - 適用エンクロージャーに取り付け
- 前方へ引き出し
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX IT
TS IT
TS - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.55 kg
- 総質量
- 0.58 kg
- 関税率番号
- 84159000
- EAN
- 4028177961326
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
- SK 連結セット、LCP CW VX 3313.xxx インライン プロトルードを TS IT ラックに連結。鋼板製、亜鉛めっき