ファンモジュール LCP ラック/インライン CW 用

品番: SK 3311010

冷却能力の増加。さらに、冗長性を得ることもでき、あるいは消費電力を減らすこともできます。

品番:
SK 3311010
製品説明
冷却能力を上げるために、LCP にファンモジュールを追加できます。ファンモジュールの追加により、同様に冗長性を得ることもでき、あるいはLCPの消費電力を減らすこともできます。
メリット
稼働中も接続可能
ファンモジュールの交換に工具は不要
機能方法
LCP にファンモジュールを取り付けると、それぞれのタイプの風量が増し、それによって冷却能力も増加します。十分な冷却能力があれば、ファンモジュールの追加を、冗長性の作成に使用できます。必要な風量を超えてファンを後付けすることにより、ファンが低速で動作するため、電気エネルギーの消費量を削減できます。同様に、デバイスの騒音レベルも大幅に低減されます。
同梱品
ファンユニット 1個
ECファン
配線済み
取り付け部品を含む
注記:
LCP SK 3311.130/.230/.530 (最大 30 kW) の標準出荷、ファンモジュールは 1つ。
30 kW の最大冷却出力を得るには、お客様あるいはサービス担当者が 2つのファンモジュールを追加する必要があります。
LCP SK 3311.260/.560 (最大 55 kW) の標準出荷、ファンモジュールは 4つ。
55 kW の最大冷却出力を得るには、お客様あるいはサービス担当者が 2つのファンモジュールを追加する必要があります。
1パック
1 個
純質量
8.078 kg
総質量
8.503 kg
関税率番号
84145915
EAN
4028177661882
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
適合宣言書
CE適合宣言書