SZ

品番: SZ 2565200

ケーブルグランド用のノックアウト部分のプラスチックを打ち抜くだけです。追加の長方形カットアウトおよび補強フレームは、ケーブルブッシュ (モジュール式) の直接設置を可能にします。

品番:
SZ 2565200
製品説明
ケーブルグランド用のノックアウト部分のプラスチックを打ち抜くだけです。追加の長方形カットアウトおよび補強フレームは、ケーブルブッシュ (モジュール式) の直接設置を可能にします。
材質
プラスチック(UL 94-V0)
塗装色
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
長方形カットアウト1つに、小型パッキングインサートを10個収容できます
Number of rectangular cutouts
5
注記:
適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
メートル法打ち抜き穴の数
4 x M12
4 x M16
4 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40
寸法:
幅: 301 mm
奥行: 221 mm
適用
エンクロージャータイプ: AX
グランドプレート
サイズ: 5
動作温度範囲
-40 °C...80 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66 (適切な取り付けがされている場合)
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
Number knockouts
4
4
4
3
1
1
Metric diameter
M12
M16
M20
M25
M32
M40
1パック
1 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.418 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177938434
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
製品説明
SZ プラスチック製グランドプレート、AX 用, ケーブルブッシュ (モジュール式) 用, 打抜き穴付き、幅x奥行:301x221 mm, グランドプレート、サイズ 5 用
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル
Info sheet