PLSスペシャル型バスバーE-Cu

製品番号: SV 3527.000

長さ:495 mmから2400 mmまで。

製品番号:
SV 3527.000
材質
E-Cu
バスバー厚さ
10 mm
断面
900 mm²
注記:
必要な長さにカット可能
バスバータイプ
E-Cu(電気銅)製バスバー
適用バスバーシステム
PLS 1600
寸法:
長さ: 495 mm
適用
幅: = 600 mm
1パック
3 個
純質量
11.85 kg
総質量
12 kg
銅の含有量 (kg / 個)
4
関税率番号
74071000
EAN
4028177043756
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
製品説明
SV PLS special busbar E-Cu, L: 495 mm, PLS 1600, bar thickness: 10 mm, 900 mm² bar cross-section
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
データシート
一般技術情報
詳細技術情報