固定用支柱、垂直型 WS 540 用

製品番号: AS 4051.106

ワイヤーパッケージホルダー、小型コンテナおよびストレージなどのアクセサリーを固定するために使用します (オプション対応)。

製品番号:
AS 4051.106
製品説明
ワイヤーパッケージホルダー、小型コンテナおよびストレージなどのアクセサリーを固定するために使用します (オプション対応)。
メリット
機器キャリヤー、ボックスホルダー、コンソール、ワイヤーパッケージホルダーなどによる個性的かつ機能的なカスタマイズ
ねじ固定によるアクセサリーの簡単な取り付け
レール技術にる、アクセサリーの自在な高さ調節
仕様
寸法 (幅x高さx奥行):85 x 1350 x 50 mm
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7016
適用品番
4051.100
1パック
1 個
純質量
5.8 kg
総質量
7.5 kg
関税率番号
73182900
EAN
4028177957428
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
製品説明
Vertical fixing bar for WS 540 for fastening optional accessories
資料
マニュアル