温度管理 モジュールコンセプト 冷却モジュール Blue e 全冷却能力 1.50 ~ 2.50 kW

品番: SK 3310700

クーラー内蔵型ドア用温度管理モジュール。冷却能力は 1500 ~ 2500 W まで。

品番:
SK 3310700
製品説明
すべての冷却モジュールは、どのようなクーラー内蔵型ドアとも自在に組み合わせることができます。冷却モジュールには、エネルギー効率に優れている Blue e 技術が装備されており、標準的に e-コンフォートコントローラーおよび電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。
メリット
Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
冷却モジュール、クーラー内蔵型ドアに取り付けます
凝縮水自動気化装置が装備されています
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
定格電流 最大
50 Hz の場合: 8.1 A
60 Hz の場合: 10.1 A
起動電流(最大)
50 Hz の場合: 22 A
60 Hz の場合: 24 A
定格消費電力 Pel 50/60 Hz L35 L35
1.47 kW/1.88 kW
定格消費電力 Pel 50/60 Hz L35 L50
1.63 kW/2.09 kW
温度制御
e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
60 Hz の場合
10.1 A
注記:
効率的な稼動には、高さ 100 mmまたは 200 mmのベースが必要になります。
風量 (無障害フロー)
外部循環経路: 1,100 m³/h
内部循環経路: 1,100 m³/h
冷媒/冷却剤
冷媒: R-513A
量: 1 kg
地球温暖化係数 (GWP): 631
CO₂ 同等 (CO₂e): 0.63 t
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.84
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.46
動作温度範囲
10 °C...55 °C
許容最大圧力 (p 最大)
30 バール
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 16 A
設定範囲
20 °C...53 °C
総冷却能力、DIN EN 14511準拠
冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 2.7 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 2.75 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1.72 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1.82 kW
定格電圧
230 V、単相、50 Hz/60 Hz
1パック
1 個
純質量
72 kg
総質量
77 kg
関税率番号
84158200
EAN
4028177559554
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
製品説明
SK 温度管理 モジュールコンセプト、Blue e 冷却モジュール、2.7/2.75 kW、230 V、単相、50/60 Hz
取得認証
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
Declaration of conformity - F-gas regulation
資料
セキュリティアラート
マニュアル – R134a
データシート
Safety data sheet refrigerant – R-513A
技術システムマニュアル
詳細技術情報