温度管理モジュールコンセプト、TS 8 プロファイルドア 冷却モジュール組み込み用

品番: SK 3300040

SK 3307.7XX ~ 3310.7XX 型温度管理モジュール装着用鋼板製プロファイルドア。

品番:
SK 3300040
製品説明
SK 3307.7XX ~ 3310.7XX 型温度管理モジュール装着用鋼板製プロファイルドア。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
プロファイルドア、冷却モジュール未装備
TS 8 ヒンジを含む。ドア開角度約 110°
注記:
下記は情報は、幅 1200 mm のTS 8 エンクロージャーに関するものです
ユニット位置「右」の場合のパック内容は、エンクロージャーの右側に取り付ける、ストッパー付きプロファイル ドア 1枚と、左側に取り付ける専用のロック付きドア 1枚です。
クーラーのポジションが「左」の場合、エンクロージャーの左側にストッパー式のプロフィールドアを取り付けるユニットとなります。右側のロック付きドアは、既存のものをご使用頂けます。
品番について
ドアヒンジ位置は右側
適用
エンクロージャータイプ: TS 8: = 600 mm: = 1,800 mm
1パック
1 個
純質量
21 kg
総質量
24 kg
EAN
4028177560024
ECLASS 8.0
27180702
製品説明
SK modular climate control concept, Section doors, for TS8 WH: 600 x 1800 mm
証明書
EAC
データシート
詳細技術情報