温度管理モジュールコンセプト、VX25 クーラー内蔵型ドア 冷却モジュール組み込み用

品番: SK 3201840

SK 3307.7XX ~ 3310.7XX 型温度管理モジュール装着用鋼板製クーラー内蔵型ドア。

品番:
SK 3201840
製品説明
SK 3307.7XX ~ 3310.7XX 温度管理モジュール装着用鋼板製クーラー内蔵型ドア。クーラー内蔵型ドアは、エンクロージャー全体のデザインに完璧にマッチします。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
クーラー内蔵型ドア、冷却モジュール未装備
180°ヒンジ、ドア開角度約 130°
品番について
適用 VX エンクロージャー
ユニット位置が右側でも左側でも、幅 1200 mm のVX エンクロージャーの場合、既存の片開きドアを使用することができます。
ドアヒンジ位置 左側
適用
ユニットポジション、左
適用
エンクロージャータイプ: VX: = 600 mm: = 1,800 mm
エンクロージャータイプ: = 1,200 mm
1パック
1 個
純質量
25.7 kg
総質量
26.8 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177925717
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
製品説明
SK climate control door for cooling module,, for VX25 600/1200 mm wide, 1800 mm high, door hinge left
適合宣言書
Declaration of conformity - F-gas regulation
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル