TS 8連結型システム スリムラインスイッチ用エンクロージャー

製品番号: SV 9670.025

ヒューズ付きのスリムライン ヒューズスイッチディスコネクター (Jean Müller または ABB 社製)を使用しての電気エネルギー分配用 TS 8 連結型システム。

製品番号:
SV 9670.025
材質
鋼板製
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
ドア、トップパネル、リアパネル:電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
グランドプレート:亜鉛メッキ
塗装色
RAL 7035
同梱品
エンクロージャーフレーム、右側にヒンジ式ドア付き、左側はオープン
トップパネル
リアパネル
3分割グランドプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
アイボルト 4個
ヒューズ付きスリムラインスイッチ (メーカー:ABB SlimLine /Jean Müller SASIL) 用取り付け具
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
最高IP 3X (パネルの張具合に依存)
寸法:
幅: 1,000 mm
高さ: 2,200 mm
奥行: 600 mm
1パック
1 個
純質量
133.5 kg
総質量
144.2 kg
EAN
4028177814554
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
SV スリムラインスイッチ用エンクロージャー、鋼板製、WHD: 1000x2200x600 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
一般技術情報