- 品番:
- TS 8801260
- 製品説明
- 最大開扉角度約85°までのラスター位置5段階調整。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.352 kg
- 総質量
- 0.403 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024200
- EAN
- 4028177319165
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- TS 押上げ金具 上側ヒンジ付きトリムパネル用
- 資料
- マニュアル