製品販売終了日:: 2020/01/31
- 品番:
- SZ 2305000
- 製品説明
- ドアをカットアウトし取り付けます。モニターサイズは482.6 mm(19インチ)まで。
- 同梱品
- 安全ガラスを含む
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 54
- 寸法:
- 幅: 470 mm
高さ: 430 mm - 取り付け用カットアウト
- 幅:415 mm
高さ:375 mm - 可視面積
- 透視窓幅: 375 mm
透視窓高さ: 325 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.899 kg
- 総質量
- 3.099 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177020801
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- SZ モニターフレーム ドア幅600および800 mm用
- 資料
- Info sheet