トリムパネル、上部ヒンジ付き VX 用

品番: VX 8620500

モジュラーフロント構成およびプロテクトバーとの組み合わせで、操作機器や表示機器への取り付け用。

品番:
VX 8620500
製品説明
モジュラーフロント構成およびプロテクトバー との組み合わせで、操作機器や表示機器への取り付け用。
材質
鋼板、2 mm
表面
テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
トリムパネル
ヒンジ
ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
取り付け部品を含む
寸法:
高さ: 300 mm
適用
幅: 600 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54
1パック
1 個
純質量
3.7 kg
総質量
4.317 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
15.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
83024200
EAN
4028177922570
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
製品説明
VX トリムパネル、上部ヒンジ付き、WH: 600x300 mm
資料
Info sheet