- 品番:
- SV 9682152
- 製品説明
- VX エンクロージャーのドアあるいはリアパネルの代わりに使用できます。分割ドアは上下方向に自由に組み合わせることができます。最上部と最下部にはそれぞれフロントトリムパネルの取り付けが必要になります。ドアのヒンジは左右どちらにも取り付けられます。透視窓なしのドア (高さ 600 ~ 1000 mm) では、モニターフレーム 2305.000 が利用できます。標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプ A のロックインサートと交換可能です。
- 材質
- 鋼板、2 mm
- 表面
- テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 分割ドア
分割ウェブ
ヒンジ
ロック部品
取り付け部品を含む
- 注記:
- 分割ドアの開角度は、最大 130°
- ロック
- ロックの数: 3
- 寸法:
- 幅: 400 mm
高さ: 1,200 mm
- 適用
- 幅: = 400 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 54
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 9.1 kg
- 総質量
- 10.34 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 39.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177928893
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 製品説明
-
VX Partial door, WH: 400x1200 mm sheet steel