フロントトリムパネル (下用)、密閉型 VX 用

品番: SV 9682338

分割ドアを使用した場合に、下方をふさぐために使用します。

品番:
SV 9682338
製品説明
分割ドアを使用した場合に、モジュラーフロント構成の下方をふさぐために使用します。フロントトリムパネルを外すには、外側からねじを緩めます。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7035
同梱品
フロントトリムパネル
分割ウェブ
取り付け部品を含む
寸法:
高さ: 100 mm
適用
幅: = 800 mm
1パック
1 個
純質量
2.16 kg
総質量
2.56 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
9.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
83024200
EAN
4028177929906
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
製品説明
VX フロント トリムパネル IP 54 (下部) 、鋼板製、WH: 800x100 mm
取得認証
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル