Ri4Power - システムソリューション

内装用アクセサリー

エンクロージャーシステムと IT ラックのための広範囲のアクセサリープログラム。例えば、マウンティングプレート、レールシステム、固定部品、ユニットテーブル、システム照明灯、EMC 用アクセサリーとアース用アクセサリー、コンセントバーなど

内装用アクセサリー

システム固定パーツ

For installing the busbar supports.

内装用アクセサリー

PE/PEN バスバー E-Cu 製 VX 用

DIN EN 13 601 準拠。穴付き。

内装用アクセサリー

平編アースストラップ

亜鉛メッキの銅、様々な長さと断面、圧着端子付き。高周波帯での電流抑制効果を抑えます。柔軟な接続の可能性。

内装用アクセサリー

バスバーホルダー 中性線 (N相)

1極中性導体あるいは PEN 導体の取り付けに使用します。

内装用アクセサリー

スプリングケージナット VX 用

エンクロージャーのフレームの周囲にメートルねじで取り付けます。

内装用アクセサリー

マウンティングセクション 23 x 64 mm VX、VX SE 用

エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現に使用します。

内装用アクセサリー

PE/PEN 連結ブラケット E-Cu 製

バスバー、アングルブラケットおよび連結ブラケットによる PE/PEN コンビネーションは、IEC 61 439-1 に準拠した型式試験仕様の構築を可能にします。

内装用アクセサリー

PE/PEN アングルブラケット VX 用

PE/PEN バスバー 30 x 5、30 x 10、40 x 10 および 80 x 10 mm を固定するために使用します。

内装用アクセサリー

コンタクトワッシャー

歯車。保護導体の確実な接続を可能にします。

内装用アクセサリー

固定部品 アースストラップおよび平編アースストラップ用

アースストラップや平編アースストラップの固定に使用します。

内装用アクセサリー

システムセクション 23 x 64 mm VX、VX IT、VX SE、AX プラスチック製用

エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現およびコンパクトボックスへの組み込みに使用します。

内装用アクセサリー

アースストラップ

完璧な接触による、確実なアース接続の構築用:アース用ボルトに合う、、長さを最適化し、取り付け可能になっているM6とM8の中のリング型ケーブルシュー付き

内装用アクセサリー

システム固定パーツ