システム固定パーツ Maxi-PLS用

品番: SV 9640080

バスバーホルダーの組み込み用。

品番:
SV 9640080
仕様
トップ部/ベース部の固定用
用途
バスバーホルダーの取り付けに使用します
材質
ステンレス
極数
100 mm
適用バスバー
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
奥行: = 600 mm
1パック
2 個
純質量
1.6 kg
総質量
1.84 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177368019
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV System attachment, for busbar support, SV 9649000/160 (Maxi-PLS 1600/2000), 100 mm bar centre distance, for TS roof/base section (D: 600 mm)
取得認証
UL + C-UL (listed)