システム固定パーツ Maxi-PLS用

品番: SV 9640150

バスバーホルダーの組み込み用。

品番:
SV 9640150
仕様
後部中間 (185 mm)への取り付け用
用途
バスバーホルダーの取り付けに使用します
材質
ステンレス
極数
3 極
185 mm
適用バスバー
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
1パック
2 個
純質量
2.278 kg
総質量
2.28 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177266452
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV System attachment, for busbar support, SV 9649000/160 (Maxi-PLS 1600/2000), 185 mm bar centre distance, for TS rear section (enter)