システム固定パーツ Flat-PLS 用

品番: SV 9674174

バスバーホルダーの組み込み用。

品番:
SV 9674174
仕様
垂直カップリングとしての用途に
用途
バスバーホルダーの取り付けに使用します
材質
ステンレス
極数
3 極
165 mm
適用バスバーシステム
Flat-PLS 100
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
奥行: = 600 mm
1パック
2 個
関税率番号
73182900
EAN
4028177606432
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV System attachment, for busbar support, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 166 mm bar centre distance, for TS (D: 600 mm)