システム固定パーツ Flat-PLS 用

品番: SV 9674184

バスバーホルダーの組み込み用。

品番:
SV 9674184
仕様
ルーフエリア・ボトムエリアやカップリングスイッチの直接上下への取り付け用
用途
バスバーホルダーの取り付けに使用します
材質
ステンレス
極数
3 極4 極
165 mm
適用バスバーシステム
Flat-PLS 100
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
奥行: = 800 mm
1パック
2 個
純質量
3.12 kg
総質量
3.32 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177606456
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
製品説明
SV System attachment, for busbar support, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 165 mm bar centre distance, for TS roof/base section (T: 800 mm)
取得認証
CSA + CSAus