アースストラップ

品番: SZ 2569000

完璧な接触による、確実なアース接続の構築用:アース用ボルトに合う、、長さを最適化し、取り付け可能になっているM6とM8の中のリング型ケーブルシュー付き

品番:
SZ 2569000
製品説明
確実なアース結線を実現するために使用します。
メリット
アースボルトに合う M6 / M8 用丸型端子付き
最適な長さに切ってあり、すぐに使用できます。
断面
25 mm²
接続
M8 - M8
取り付け方法
接続オプション AX:ドア / カバー M8、ハウジング M8、マウンティングプレート M8
接続オプション VX:ドア / カバー M8,ハウジング M8,マウンティングプレートM8,サイドパネル M8,グランドプレート M8
注記:
それぞれのエンクロージャーシステムやハウジングシステムの組立説明書または保護導体パンフレットをご参照ください。
寸法:
長さ: 300 mm
1パック
5 個
純質量
0.39 kg
総質量
0.436 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177027978
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
製品説明
SZ アースストラップ、接続: M8-M8、直径: 25 mm²、長さ: 300 mm