マウンティングセクション 23 x 64 mm VX、VX SE 用

品番: VX 8100743

エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現に使用します。

品番:
VX 8100743
製品説明
エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現に使用します。エンクロージャーフレームと面一に取り付けます。マウンティングホルダーをが追加されているため、マウンティングプレートが既に取り付けられていても使用可能で、任意の長さにカットすることも可能です。
メリット
全4側面にシステム穴有り
上下に、機器類をメートル法ねじで固定する際に使用するケージナット用の穴が加工されています
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
2 x マウンティングセクション
4 x マウンティングホルダー
取り付け部品を含む
取り付け方法
VX 内、VX エンクロージャープロファイル (フレーム) の内側実装面上に
VX SE 内、VX アダプターレールとの併用で、エンクロージャーの垂直プロファイル (フレーム) に
内側実装面上の上下にある2つのシステムセクションの間に
null
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX SE
幅/奥行き: 800 mm
1パック
2 個
純質量
1.454 kg
総質量
1.92 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177924512
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
VX システムセクション 23 x 64 mm、W/D: 800 mm
適合宣言書
PCF-declaration
資料
Load brochure
マニュアル