システムセクション 23 x 64 mm VX、VX IT、VX SE、AX プラスチック製用

品番: VX 8617150

エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現およびコンパクトボックスへの組み込みに使用します。

品番:
VX 8617150
製品説明
エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現およびコンパクトボックスへの組み込みに使用します。
メリット
システム穴に掛け金式に取り付け、ねじ留めするだけです
全4側面にシステム穴有り
上下に、機器類をメートル法ねじで固定する際に使用するケージナット用の穴が加工されています
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法 VX
In enclosure width/depth 1000 mm, on the inner mounting level
取り付け方法、VX SE
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
取り付け方法 AX
In enclosure width/height 1000 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
取り付け方法、AX ステンレス製
幅 / 高さ 1000 mm のエンクロージャー内に、底部拡張レールとの併用で
取り付け方法、VX ベース
幅 / 奥行 1000 mm のベース内のベーストリムパネルに、ベース拡張ブラケットとの併用で
幅 1100 mm のベース内の、ベースコーナーピースに取り付けた場合
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 1,000 mm
適用
VX ベースシステム
1パック
4 個
純質量
4.12 kg
総質量
4.22 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177829152
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
VX システムセクション 23 x 64 mm、外側の実装面用
適合宣言書
PCF-declaration
資料
Load brochure
マニュアル