- 品番:
- VX 8617210
- 製品説明
- エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現およびコンパクトボックスへの組み込みに使用します。
- メリット
- システム穴に掛け金式に取り付け、ねじ留めするだけです
- 全4側面にシステム穴有り
- 上下に、機器類をメートル法ねじで固定する際に使用するケージナット用の穴が加工されています
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法 VX
- In enclosure height 2200 mm, on the inner mounting level
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX IT
Suitable for width or height or depth: 2,200 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 8.824 kg
- 総質量
- 9.56 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 49.46
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177829213
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
VX システムセクション 23 x 64 mm、外側の実装面用