- 品番:
- SV 9686584
- 製品説明
- 穴付き。
- 材質
- E-Cu
- Ø hole
- 11.5 mm
- 寸法:
- 長さ: 300 mm
- 適用
- 幅: = 400 mm
- 断面
- 80 mm x 10 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 4.26 kg
- 総質量
- 4.3 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 2.13
- 関税率番号
- 74071000
- EAN
- 4028177934771
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 製品説明
- SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 80x10 mm, L: 300 mm