- 品番:
- SV 9686529
- 製品説明
- エンクロージャーからエンクロージャーへのバスバーの接続に使用します。
- 材質
- E-Cu
- 寸法:
- 長さ: 180 mm
- 断面
- 30 mm x 5 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.51 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.23
- 関税率番号
- 74198090
- EAN
- 4028177935938
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 製品説明
- SV PE/PEN baying bracket E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 180 mm
- 取得認証
- UL + C-UL (listed)