PE/PEN 連結ブラケット E-Cu 製

品番: SV 9686549

バスバー、アングルブラケットおよび連結ブラケットによる PE/PEN コンビネーションは、IEC 61 439-1 に準拠した型式試験仕様の構築を可能にします。

品番:
SV 9686549
製品説明
エンクロージャーからエンクロージャーへのバスバーの接続に使用します。
材質
E-Cu
寸法:
長さ: 180 mm
断面
40 mm x 10 mm
1パック
2 個
純質量
1.24 kg
総質量
1.3 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.62
関税率番号
74198090
EAN
4028177935945
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
製品説明
SV PE/PEN baying bracket E-Cu, WH: 40x10 mm, L: 180 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Protective conductor brochure
セキュリティアラート
マニュアル