接触防止モジュール

品番: SV 9666000

空いている組み込み面のカバー用。カバーは封印できます。

品番:
SV 9666000
製品説明
取り付け面のカバーに使用します。カバーは封印可能。
材質
カバー:ポリスチレン
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
幅: 250 mm
高さ: 150 mm
サイズ
幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 1
高さユニット (U) = 150 mm/U: 1
1パック
1 個
純質量
0.28 kg
総質量
0.286 kg
関税率番号
85369095
EAN
4028177675926
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
製品説明
SV Contact hazard protection module (ISV), 1 WU (250 mm), 1 U (150 mm)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル